Coffret 27 modules 235x500x99mm - blanc RAL9003

Drivia, coffret 27 modules grande capacité parfaitement adapté à la rénovation

183,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret 27 modules - IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
  • Livré avec :
    - bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
    - bornier phase + neutre IP2X
    - 1 obturateur 5 modules séparable par module et demi-module
  • Dimensions :
    - Hauteur : 235mm
    - Largeur : 500mm
    - Epaisseur : 99mm
  • Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
  • Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

Les + utilisation

Capot plombable avec kit de plombage référence 001389

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne reçoit pas de porte

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Largeur en nombre de modules
    27
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    95 mm
  • Hauteur d'encastrement
    231 mm
  • Largeur d'encastrement
    496 mm
  • Profondeur intérieure
    47.5 mm
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Oui
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    235 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profondeur
    99 mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    26
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060012267

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations