Clipsoconduit gris RAL7035 pour conduit IRL Ø16mm
- Ref. 0 319 03
- LEGRAND
Accessoire, pour fixation de conduits
0,63 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Clipsotube
- Pour tube IRL Ø16mm
- Gris clair RAL7035
Recommandations / restrictions d’usages
- Fixation par cheville à visser référence 031882, goujon métallique Ø7mm pas 150, vis Ø5mm
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.808 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre nominal 16 mm
- Nombre de câbles/tubes 1
- Distance au mur Oui
- Modèle Unilobé
- Type de fixation Trou de vis
- Matériau Plastique
- Finition Non traité
- Sans halogène Non
- Résistant aux UV Non
- Adapté à la plage de protection contre l'incendie Non
- Revêtu de plastique Non
- Couleur Gris
- Largeur 14 mm
- Hauteur 25 mm
- Profondeur 23 mm
- EAN/Gencode 3245060319038
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.0164 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Clipsoconduit gris RAL7035 pour conduit IRL Ø16mm
À associer
Vous aimerez aussi
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main