Chemin de câbles PVC non perforé Isi Plast - hauteur 100mm, largeur 300mm et longueur 3m - finition gris RAL7030

  • Ref. 6 379 10
  • ISI PLAST
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles PVC non perforé ISI PLAST - hauteur 100mm , largeur 300mm et longueur 3m - finition gris RAL7030

102,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Recommandations / restrictions d’usages

  • C4 - C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en extérieur , en ambiance avec acides nitriques / organiques, dans les stations d'épurration, dans les piscines (enceinte intérieure), dans l'industrie chimique, en bord de mer, milieu salin, dans les locaux techniques de centrale nucléaire, sur les toits pour le photovoltaique

Information sur la gamme

Système de chemins de câbles Isi Plast ™, particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast ™ complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast ™ permet un montage sans outils et sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    300 mm
  • Epaisseur de matériau
    4 mm
  • Longueur
    3000 mm
  • Section transversale utile
    26728 mm²
  • Avec partie supérieure
    Non
  • Perforation latérale
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Gabarit de trous NATO
    Non
  • Modèle
    Sans connecteur
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7030
  • Temperature de stockage
    -20-60 °C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245066379104

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations