Châssis et cadre support Sfera New - 2 modules Allwhite

  • Ref. 350222
  • Sfera New
  • BTICINO

Sfera New, un chassis et cadre pour une platine de rue modulable et une installation design

75,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Châssis + cadre support pour platine de rue Sfera New
  • 2 modules
  • Finition Allwhite
  • Dimensions :
    - Largeur : 138mm
    - Hauteur : 235mm
    - Profondeur : 15mm

Les + utilisation

À associer à un second châssis référence 350221 pour une installation 4 modules

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour une installation en encastré, associer :
    - boîtier à encastrer
    - visière anti-pluie (en option)
    - châssis + support
    - modules électroniques
    - façades
    Pour une installation en saillie, associer :
    - boîtier mural avec visière anti-pluie intégrée
    - châssis + support
    - modules électroniques
    - façades

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de poste(s) 1
  • Dispositif antivol intégrable Non
  • Matériau Autre
  • Couleur Blanc
  • Mode de pose Saillie
  • Largeur 138 mm
  • Hauteur 235 mm
  • Profondeur 15 mm
  • EAN/Gencode 8005543457535

Question sur un produit

Vous souhaitez installer et configurer une platine de rue Sfera ? Après avoir installé le support destiné à accueillir le châssis de la platine, vous procéderez à l’assemblage puis à la connexion des modules électroniques, une fois que les façades seront en place. Vous apprendrez...

En savoir plus

Châssis et cadre support Sfera New - 2 modules Allwhite

À associer