Centrale de mesure sur porte EMDX³ modulaire Easy Connect pour tore Rogowski souple avec afficheur graphique et sortie MODBUS

  • Ref. 4 120 49
  • EMDX³
  • LEGRAND

EMDX³, centrale de mesure qui communique les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires

1451,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Appareil multifonction bidirectionnel avec capteurs de courant ouvrants de 630A à 6300A pour réseaux triphasés 3 fils ou 4 fils
  • Mesures effectuées par le dispositif :
    - Tension de phase et composée
    - Tension minimum et maximum
    - THD Tensions
    - Analyse des harmoniques tension
    - Facteur de crête tension
    - Courant de phase
  • Sortie MODBUS
  • A monter sur porte ou sur plastron plein - Dimensions : 96x96x75mm
  • Conforme aux normes IEC 61557-12, IEC 62053-22 classe 0,5 et IEC 62053-23 classe 1 et classe 2

Les + installation

Les connecteurs rapides des capteurs permettent de réduire le temps de câblage ainsi que les risques d'erreurs

Les + utilisation

L'afficheur graphique permet également de lire les déphasages de courant et de tension et de visualiser la courbe de charge de puissance moyenne et le diagramme des harmoniques (jusqu'au rang 15), en plus de l'affichage des principales valeurs d'un réseau électrique

Information sur la gamme

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Ampèremètre
    Oui
  • Varmètre
    Oui
  • Compte-tours
    Non
  • Fréquencemètre
    Oui
  • Compteur d'impulsions
    Non
  • Voltmètre
    Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective
    Oui
  • Classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
    Autre
  • Classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23
    Autre
  • Fréquence d'échantillonnage
    5000 Hz
  • Nombre d'entrées de mesure de tension
    3
  • Nombre d'entrées de mesure du courant
    3
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz
    197-264 V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz
    197-264 V
  • Plage de mesure de la fréquence
    45-65 Hz
  • Ecran
    LCD
  • Ecran déporté
    Non
  • Résolution d'écran (horizontale)
    256 px
  • Résolution d'écran (verticale)
    240 px
  • Nombre d’entrées numériques
    2
  • Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
    Non
  • Supporte le protocole OPC UA PubSub
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIBUS
    Non
  • Supporte protocole Modbus
    Oui
  • Protocole pris en charge pour PROFINET IO
    Non
  • Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
    Non
  • Avec journal d'audit (audit log)
    Non
  • Avec signature firmware
    Non
  • Avec journal des événements de sécurité (security event log)
    Non
  • Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
    Non
  • Webserveur avec protocole de transfert HTTPS
    Non
  • Largeur
    95.9 mm
  • Hauteur
    95.9 mm
  • Profondeur
    74.6 mm
  • IP
    Autre
  • Profondeur d'encastrement
    62.6 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-55 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    190-265 V
  • Fréquence
    47-63 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972126137

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations