Cassette très haute densité MTP ( compatible MPO ) pour tiroir optique LCS³ OS2 typeA/C multimodes 12 brins LC

  • Ref. 0 321 55
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cassette Très Haute Densité pour tiroir optique Très Haute Densité

1023,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Cassette très haute densité MTP (compatible MPO)
  • 12 brins LC OS2 monomode (9μm/125μm) - Type A/C
  • Haute performance MPO - Faible perte d'insertion < 0,5dB
  • MTP est une marque déposée du US Conec Ltd
  • Coulissante dans châssis ci-dessus

Les + installation

Retrait des cassettes par l'avant et par l'arrière

Recommandations / restrictions d’usages

  • Se clipse directement dans les tiroirs optiques référence 032150, 032151, 032152, 032153

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
    12
  • Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
    12
  • Avec plaque frontale
    Non
  • Avec boîtier
    Oui
  • Avec pigtails
    Non
  • Type de fibre
    Monomode
  • Classe de fibre
    OS2
  • Type de connecteur externe
    LC-Duplex
  • Type de connecteur interne
    MT/MPO
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Mode de pose
    Autre
  • Hauteur
    12mm
  • Largeur
    96mm
  • Profondeur
    129mm
  • EAN/Gencode
    3414970962317

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Cassette très haute densité MTP ( compatible MPO ) pour tiroir optique LCS³ OS2 typeA/C multimodes 12 brins LC

À associer