Cassette préconnectorisée MTP ( compatible MPO ) pour tiroir optique LCS³ OS2 universelle monomode 12 brins SC

  • Ref. 0 321 60
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cassette pour panneaux modulaires fibre optique

1405,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cassette Haute Densité MTP ( compatible MPO )
  • Pour tiroir optique LCS³ - 12 brins SC - OS2 universelle multimode (9μm/125μm) - Polarité universelle
  • MTP est une marque déposée du US Conec Ltd - haute performance, faible perte d'insertion < 0,5dB -
  • Extraction par l'avant et par l'arrière

Les + installation

Coulissante - extractible par simple pression, permet de faciliter l'installation et la maintenance

Recommandations / restrictions d’usages

  • S'installe dans les panneaux modulaires (réf. 032175, 032176, 032177)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Catégorie
    OS2
  • Type de raccordement avant
    SC duplex
  • Nombre de connecteurs avant
    12
  • Type de raccordement arrière
    MTP-M
  • Nombre de connecteurs arrière
    1
  • Couleur
    Noir
  • Croisé
    Oui
  • Largeur
    110.3mm
  • Hauteur
    44mm
  • Profondeur
    200mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-60°C
  • Temperature de stockage
    -10-60°C
  • Numéro RAL
    9001
  • Sans halogène
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971929319

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Cassette préconnectorisée MTP ( compatible MPO ) pour tiroir optique LCS³ OS2 universelle monomode 12 brins SC

À associer