Cassette obturatrice pour panneaux de brassage droits à équiper LCS³

  • Ref. 0 337 57
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cassette pour panneaux de brassage

8,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cassette obturatrice permettant d'obturer le panneau
  • Pour panneaux de brassage cuivre droits et panneau modulaire fibre optique référence 032140
  • Cassette MTP hautes performances, faible perte d'insertion inférieure à 0,5 dB

Les + installation

Coulissante et extractible par simple pression, permet de faciliter l'installation et la maintenance - Extraction par l'avant et par l'arrière - Polarité A/C

Les + utilisation

Cassette MTP hautes performances, faible perte d'insertion inférieure à 0,5 dB

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

  • Type d'accessoire/pièce détachée Plaque de recouvrement
  • Accessoire Non
  • Pièce détachée Non
  • Largeur 110.4 mm
  • Hauteur 43.7 mm
  • Profondeur 106 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
  • Couleur Noir
  • Sans halogène Oui
  • Mode de pose Autre
  • EAN/Gencode 3414970870452

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Cassette obturatrice pour panneaux de brassage droits à équiper LCS³

À associer