Cassette LCS³ fibre optique pré-équipée 1 bloc SC duplex pour 6 fibres multimode 50/125μm

  • Ref. 0 321 80
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cassette pour panneaux fibre optique

240,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cassette LCS³ fibre optique pré-équipée pour installation multimode
  • Equipée de 1 bloc SC duplex pour 6 fibres multimode (50μm/125μm)
  • Avec bloc fibre optique monté + kit 6 ou 12 pigtails OM3 livré
  • Extraction par l'avant et par l'arrière

Les + installation

Extractible par simple pression, permettent de faciliter l'installation et la maintenance

Recommandations / restrictions d’usages

  • S'installe dans les panneaux modulaires référence 0321 75, 032176, 032177 et 032140

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Catégorie OM4
  • Type de raccordement avant SC duplex
  • Nombre de connecteurs avant 6
  • Type de raccordement arrière Autre
  • Couleur Noir
  • Croisé Non
  • Largeur 110.3 mm
  • Hauteur 47.3 mm
  • Profondeur 185 mm
  • Temperature de stockage -10-60 °C
  • EAN/Gencode 3414971400337

Cassette LCS³ fibre optique pré-équipée 1 bloc SC duplex pour 6 fibres multimode 50/125μm

À associer