Cassette haute densité pour panneaux de brassage droits LCS³ à équiper

  • Ref. 0 337 95
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cassette pour panneaux de brassage

18,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cassette haute densité pour panneaux de brassage droits LCS³ à équiper
  • Cassette nue extractible à équiper de connecteurs reçoit 12 connecteurs de catégorie 5e à catégorie 6A
  • Extraction par simple pression sur la cassette, permettant de faciliter l’installation et la maintenance
  • Pour équiper les panneaux droits

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    110.6mm
  • Hauteur
    42.9mm
  • Profondeur
    327.4mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-60°C
  • Temperature de stockage
    -10-60°C
  • Couleur
    Noir
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414970955838

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations