Cartouche Enedis à couteau AD 45 - taille 00

  • Ref. 0 160 87
  • LEGRAND

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

25,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cartouche Enedis à couteaux type AD
  • AD45
  • Dimensions : taille 00mm - Tension : 440V~
  • Pouvoir de coupure : 32000A
  • Conforme à la norme HN62-S-83

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Taille de fusible selon IEC 60269 NH0
  • Type de tension AC
  • Calibre 45 A
  • Tension assignée CA 440 V
  • Classe de fonctionnement Autre
  • Finition du voyant indicateur Sans
  • Largeur 78 mm
  • Hauteur 45 mm
  • Profondeur 30 mm
  • EAN/Gencode 3245060160876