Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 1,6A 250V~

  • Ref. 0 102 16
  • LEGRAND

Cartouche cylindrique miniature pour la protection des équipements sensibles tels que variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur

1,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche cylindrique 5x20mm
  • Type F (rapide) - Corps céramique
  • Calibre 1,6A - Tension 250V~
  • Pouvoir de coupure 1500A
  • Conforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    5 mm
  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Taille
    5x20 mm
  • Profondeur
    20 mm
  • Type de tension
    AC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    1.6 A
  • Tension
    250 V
  • Classe de fonctionnement
    Autre
  • Fréquence de fonctionnement
    50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Courbe
    H
  • Puissance de coupure
    1.5 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    1.3 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060102166

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations