Cadre Sfera Robur 3 modules

  • Ref. 350435
  • Sfera
  • BTICINO

Sfera Robur, un cadre pour une installation en saillie d'une platine de rue avec un très haut niveau de sécurité

144,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cadre pour platine antivandale Sfera Robur
  • 3 modules
  • Finition Robur
  • Dimensions :
    - Largeur : 139mm
    - Hauteur : 327mm
    - Profondeur : 21mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour une installation en encastré, associer :
    - boîtier à encastrer anti-arrachement
    - châssis + support
    - modules électroniques
    - façades
    - cadre
    Pour une installation en saillie, associer :
    - boîtier mural avec visière anti-pluie intégré
    - châssis + support
    - modules électroniques
    - façades
    - cadre

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • nombre d'unités 3
  • Dispositif antivol intégrable Non
  • Matériau Autre
  • Couleur Autre
  • Mode de pose Saillie
  • Largeur 139 mm
  • Hauteur 326.5 mm
  • Profondeur 20 mm
  • EAN/Gencode 8005543455081

Question sur un produit

Vous souhaitez installer et configurer une platine de rue Sfera ? Après avoir installé le support destiné à accueillir le châssis de la platine, vous procéderez à l’assemblage puis à la connexion des modules électroniques, une fois que les façades seront en place. Vous apprendrez...
En savoir plus