Cache plastique pour rail communicant - longueur 36 modules - pour système de supervision NEMO SX
- Ref. SXARC
- IMESYS - NEMO SX
- Legrand Energies Solutions
NEMO SX est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation en local ou à distance
Caractéristiques produit
- Format : 630mm de longueur
- Permet de protéger la partie non utilisée du rail communicant (à mettre obligatoirement)
- Se clipse sur le rail communicant, à couper à la longueur souhaitée.
- Permet de protéger la partie non utilisée du rail communicant (à utiliser obligatoirement)
- Se clipse sur le rail et à couper à la longueur souhaitée Longueur 36 modules
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- NT-906_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000163FR_05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10287FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les indispensables Legrand Energies Solutions … parce que Mesurer c’est déjà Economiser ! Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Couvercle de bus de données
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Largeur 650 mm
- Hauteur 43.8 mm
- Profondeur 8.7 mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Type de tension Non applicable
- Neutre obligatoire Non
- Sans halogène Oui
- Mode de pose Rail DIN
- Adressable Non
- Objet connecté Non
- Moyen de pilotage Non applicable
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Fonction d'usage du produit Automatisme / Programmation
- EAN/Gencode 8032826209987
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main