Câble BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 100m
- Ref. L4669
- MyHOME Up
- BTICINO
Câble BUS SCS pour l'alimentation et la transmission des signaux de fonctionnement de tous les équipements ou appareils des systèmes
115,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Câble BUS SCS longueur 100m
- Livré en couronne de 100m
- Câble une paire torsadée de deux conducteurs multibrins, non blindés, 2x0,35mm², de couleur bleue et blanche
- Isolation 300V à 500V
- Conforme aux normes IEC 46-5 et IEC 20-20
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.619 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- MQ00289-d-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MH_Guide_Automatisme.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice MQ00289-c-FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau du conducteur Cuivre
- Section nominale du conducteur 0.35mm²
- Diamètre du conducteur 1.95mm
- Classe du conducteur Classe 2 - âme câblée rigide
- Nombre de conducteurs 12
- Isolation des fils Polychlorure de vinyle (PVC)
- Marquage du conducteur Couleur
- Avec conducteur de protection Non
- Température max. admissible du conducteur 70°C
- Blindage Non
- Fil auxiliaire Non
- Gaine protectrice Sans
- Armature/ferraillage Sans
- Câble radial avec blocage d'eau Non
- Avec protection contre les rongeurs Non
- Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
- Couleur de gaine Gris
- Géométrie du câble Rond
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Non
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Eca
- Diamètre externe approx. 5.6mm
- Température extérieure admissible du câble, en mouvement -15-70°C
- Température extérieure admissible du câble, fixe -15-70°C
- Tension nominale U0 300V
- Tension nominale U 500V
- EAN/Gencode 8012199212777
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Câble BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 100m
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main