Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 359x265x154mm avec couvercle opaque 2 verrous

  • Ref. 0 350 58
  • LEGRAND

Atlantic, boîtier industriel plastique, étanche, pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures

205,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîtier industriel plastique - Forte profondeur - IP55 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris RAL7035
  • Dimensions :
    - hauteur 359mm
    - largeur 265mm
    - profondeur 154mm
  • Avec charnières - 2 verrous
  • Faces lisses - Liberté de fixation :
    - intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte
    - hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)
    - par pattes de fixation murale
  • Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat

Les + installation

Possibilité de fixation des équipements sur rail ou plaque pleine

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Mode de pose Saillie
  • Type de couverture Couvercle
  • Finition du couvercle Fermé
  • Type de porte Sans
  • Couvercle/porte transparent(e) Non
  • Avec serrure Non
  • Hauteur 359 mm
  • Largeur 265 mm
  • Profondeur 154 mm
  • Profondeur d'encastrement 162 mm
  • Profondeur intérieure 148.5 mm
  • Epaisseur de matériau du boîtier 3 mm
  • Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 3 mm
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Possibilité de montage en saillie Non
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Finition Non traité
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
  • Adapté à un parafoudre Oui
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Degré de protection (NEMA) 3S
  • Classe de protection II
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Maintien de fonction Autre
  • Couvercle avec décharge de pression Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060350581

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 804 60 Lot de 20 charnières pour boîtiers industriels 265x174x154mm, 359x265x154mm et 310x240x160mm
9 804 61 Lot de 20 vis capot pour boîtiers industriels profondeur 154mm et 160mm
9 804 62 Lot de 20 charnières pour boîtiers industriels 265x174x154mm et 359x265x154mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.