Boîtier à encastrer Sfera New - 1 module

  • Ref. 350010
  • Sfera new
  • BTICINO

Sfera New, un boîtier à encastrer pour une platine de rue modulable et une installation design

29,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîtier à encastrer pour montage des platines de rue Sfera New
  • 1 module
  • Finition Allmetal
  • Dimensions :
    - Largeur : 117mm
    - Hauteur : 123mm
    - Profondeur : 45mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour une installation en encastré, associer :
    - boîtier à encastrer
    - visière anti-pluie (en option)
    - châssis + support
    - modules électroniques
    - façades

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur 123 mm
  • Largeur 117.5 mm
  • Profondeur 45 mm
  • Résistance aux chocs (IK) Non applicable
  • EAN/Gencode 8005543446102

Logiciels métiers

Question sur un produit

Vous souhaitez installer et configurer une platine de rue Sfera ? Après avoir installé le support destiné à accueillir le châssis de la platine, vous procéderez à l’assemblage puis à la connexion des modules électroniques, une fois que les façades seront en place. Vous apprendrez...
En savoir plus