Boîtier à encastrer anti-arrachement Sfera Robur 3 modules

  • Ref. 350130
  • Sfera
  • BTICINO

Sfera Robur, un boîtier anti-arrachement pour une platine de rue avec un très haut niveau de sécurité

127,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîtier à encastrer anti-arrachement pour montage en encastré des platines antivandales Sfera Robur
  • 3 modules
  • Finition Robur
  • Dimensions :
    - Largeur : 102mm
    - Hauteur : 297mm
    - Profondeur : 51mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour une installation en encastré, associer :
    - boîtier à encastrer anti-arrachement
    - châssis + support
    - modules électroniques
    - façades
    - cadre

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur 297 mm
  • Largeur 102 mm
  • Profondeur 50 mm
  • EAN/Gencode 8005543446980

Question sur un produit

Vous souhaitez installer et configurer une platine de rue Sfera ? Après avoir installé le support destiné à accueillir le châssis de la platine, vous procéderez à l’assemblage puis à la connexion des modules électroniques, une fois que les façades seront en place. Vous apprendrez...
En savoir plus