Boîte pour installation en profilé Livinglight - 1 module

  • Ref. 510L
  • Living Light
  • BTICINO

Boîte pour montage de Livinhglight dans profilé

3,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • boîte profilé 1 module
  • Pour mécanisme Livinglight 1 module
  • A associer à une seconde boîte référence 510L pour une installation 1+1 module

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Mur creux
  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Equipé d'une couronne rotative
    Non
  • A coupler/juxtaposer
    Oui
  • Garnissage
    Sans
  • Longueur
    50.7 mm
  • Largeur
    27.8 mm
  • Profondeur intérieure
    45 mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    1
  • Avec vis
    Non
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
    Non
  • Traversée de boîtier par une tubulure
    Non
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux
    Non
  • Pour diamètre du tube
    Autre
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Verrouillage de tube en option
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    3
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP00
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -15-60 °C
  • EAN/Gencode
    8012199108551

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations