Boite d'encastrement pour chape béton pour boîte de sol hauteur réduite
- Ref. 0 880 73
- Mosaic
- LEGRAND
Accessoire de pose pour boite de sol à hauteur réduite
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- boîte d'encastrement métallique pour chape béton
- Alimentation par conduits flexibles Ø20mm et Ø25mm ou goulottes de sol hauteur 26mm
- A fixer sur la dalle
- Opercules à replier permettant la prise en main de la protection de la boîte d'encastrement pour ouverture
- Boîte en acier galvanisé (Z275) et angles en ABS
Les + installation
La hauteur minimum pour installer une boîte de sol à hauteur réduite doit être de 50mm (maximum 70mm)
Les + utilisation
Permet l'intégration des boîtes de sol à hauteur réduite 50mm référence 088070 dans chape béton
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour une installation en encastré, associer :
- boîtier à encastrer anti-arrachement
- châssis + support
- modules électroniques
- façades
- cadre
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.943 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01912FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06554AA GRAPHISME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre boîtes de sol Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Dimension nominale 346 mm
- Largeur 346 mm
- Hauteur min. de la chape de béton 50 mm
- Hauteur 70.3 mm
- Profondeur 346 mm
- Plage de nivellement 50-70 mm
- Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape Oui
- Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol Non
- Hauteur de canal 25-25 mm
- Largeur de canal 150-225 mm
- Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol Non
- Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement Carré
- Matériau de la paroi latérale Acier
- Possibilité d'intégration de joints Non
- Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure Oui
- Plancher Non
- EAN/Gencode 3414970330345
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Boite d'encastrement pour chape béton pour boîte de sol hauteur réduite
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste