Boîte de sol avec couvercle sur charnière permet l'accès et connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI
- Ref. 28434
- Logix
- PLANET WATTOHM
Boîte de sol IP66 CV INOX
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Indice d'étanchéité IP66 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau
- Supporte une charge jusqu'à 1 Tonne (couvercle fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (Indice de protection IK09).
- Entrée de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de conduits (16, 20 et 25 mm)
- Conforme aux normes IEC 60-670-1 et 60-670-23
Avantages
- Accès sécurisé : verrouillage à l'aide d'un outil (idéal dans les lieux publics ou les espaces accueillant des enfants)
Les + installation
Installation facile et rapide grâce aux pattes de fixation à l'aide d'un tournevis :
- Pour chape béton : avec boîte d'encastrement auto-ajustable réf PW-28435
- Pour plancher technique ou terrasse surélevée (épaisseur des dalles de 15mm à 55mm)
Les + utilisation
Idéale pour un usage fréquent, avec une ouverture rapide du couvercle de 180° permettant de se brancher et se débrancher facilement.S'intègre aussi bien en intérieur qu'en extérieur, pour des espaces à la fois public (centre commercial, hôtel...) ou résidentiel (terrasse, bord de piscine...).
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur et extérieur
Information sur la gamme
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.304 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02137FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07492AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition du couvercle Rond
- Nombre d'entrées 1
- Nombre de boîtes d'encastrement 1
- Avec sortie de câble dans le couvercle Non
- Couvercle verrouillable Oui
- Matériau du boîtier/corps Autre
- Protection de la surface du boîtier Chromé
- Matériau du couvercle Autre
- Traitement de la surface du couvercle Autre
- Traitement de surface du couvercle Autre
- Classe de protection (IP) Autre
- Avec évidement pour revêtement de sol Non
- Cadre de protection de revêtement de sol Oui
- Couleur Autre
- Convient pour installation en intérieur Oui
- Convient pour une installation extérieure Non
- Adapté à un canal noyé Oui
- Adapté à un fond rentrant Oui
- Adapté à un double fond Oui
- Installation sur du béton Oui
- Convient aux sols dans salles informatiques Oui
- Adapté à un nettoyage humide Oui
- Diamètre externe 170mm
- Diamètre d'encastrement 152mm
- Profondeur d'encastrement min. 65mm
- Profondeur 70mm
- Nombres de rangées 1
- Résistance aux chocs (IK) IK09
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60°C
- Sans halogène Oui
- Equipé de prise(s) USB Non
- EAN/Gencode 3271780284349
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Boîte de sol avec couvercle sur charnière permet l'accès et connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste