Boîte de distribution de zone 12 ports LCS³ à équiper

  • Ref. 0 337 96
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, boîte de distribution de zone permettant la distribution des courants faibles dans une zone équipée de prises RJ45, installation en faux-plafond ou en faux-plancher

145,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte de distribution de zone LCS³ - IP21 - IK07
  • RAL7035 - 12 ports à équiper
  • Caractéristiques techniques :
    - capot polycarbonate PC
    - socle polypropylène PP
  • Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
  • Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

Les + installation

S'installe en faux-plafond ou faux-plancher - Se raccorde à la baie de brassage ou au coffret d'étage - Connexion à une prise RJ45 avec un cordon dégainé ou à une prise RJ45 traversée cuivre Mosaic avec un cordon RJ45 - RJ45

Les + utilisation

Centralise les connexions pour garantir la flexibilité et l'évolutivité de l'installation - Permet la distribution des courants faibles dans une zone équipée de 1 à 24 prises RJ45

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper directement de connecteurs RJ45 Haute Densité référence 033764, 033765 et 033775

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    12
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Catégorie
    Autre
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Mode de pose
    Autre
  • Hauteur
    51mm
  • Largeur
    353mm
  • Profondeur
    148mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-65°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • précâblé
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414971464384

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations