Boîte de dérivation Idrobox étanche IP55 format rectangulaire 142x82x58mm

  • Ref. BT23984
  • Idrobox
  • BTICINO

Boîte de dérivation étanche permettant d’installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

28,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 11 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Boîte étanche IP55
  • Dimensions :
    - Hauteur : 82mm
    - Largeur : 142mm
    - Profondeur : 58mm

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Boîtier apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
    Non
  • Nombre de modules
    4
  • nombre d'unités
    4
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Montage transversal
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Non
  • Résistant aux chocs
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Largeur
    142 mm
  • Hauteur
    82 mm
  • Profondeur
    58 mm
  • Largeur d'appareil
    142 mm
  • Hauteur d'appareil
    82 mm
  • Profondeur d'appareil
    58 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -25-45 °C
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    16-20 mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    20 mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199109619

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations