Nouveauté

Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc

  • Ref. PWAK352WH
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Appareillage saillie composable, une boîte de dérivation permettant de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

10,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation et sortie de câbles - Appareillage saillie composable
  • Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm²
  • Equipée d'un serre-câble
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
  • Blanc RAL9003

Information sur la gamme

La gamme ASK de Planet Wattohm propose de l'appareillage composable pour une installation en saillie ou en encastré

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Capacité des bornes
    Autre
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur d'appareil
    54 mm
  • Hauteur d'appareil
    56 mm
  • Profondeur d'appareil
    28 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-40 °C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3271784190387

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations