Bloc prise à raccordement rapide pour pour goulottes, colonnes et colonnettes Logix - 3x2P+T Wago - Rouge RAL3020

  • Ref. 27993
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Bloc prise à raccordement rapide pour pour goulottes, colonnes et colonnettes Logix - 3x2P+T Wago - Rouge RAL3020

83,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 25 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Bloc prise avec eclips de protection enfant à puits incliné à 90
  • 16A - 250V - Fréquence 50Hz - 60Hz
  • Plastique - IP40 - IK04 - détrompé
  • Repiquage possible
  • Fixation par encliquetage

Information sur la gamme

La gamme d’appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l’installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d’alimentation très facilement, permettant d’en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s’adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d’alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l’intérieur, 2 borniers orientés permettent l’épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l’appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d’alimentation spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    6
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • nombre d'unités
    3
  • Nombre de modules
    6
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Sans
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro RAL (équivalent)
    3020
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Oui
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Oui
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Autre alimentation de sécurité (rouge)
  • Mode de pose
    Canal d'allège (goulotte)
  • Type de fixation
    Fixation par encliquetage
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Oui
  • Avec interrupteur
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Calibre
    16 A
  • Tension nominale
    250 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    278 mm
  • Hauteur d'appareil
    45 mm
  • Profondeur d'appareil
    42.6 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    34.6 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Non
  • Section de câble
    2.5-2.5 mm²
  • Maintien du cable
    Autre
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3271780279932

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations