Bloc fibre optique monomode LCS³ LC duplex pour 6 fibres
LCS³, bloc fibre optique à clipser sur un tiroir optique à équiper ou sur une cassette à splicer
54,51 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc fibre optique monomode LCS³
- LC duplex pour 6 fibres monomode
- (9μm/125μm) - Noir
Recommandations / restrictions d’usages
- Se clipse directement sur le tiroir optique à équiper référence 032100 ou sur la cassette fibre optique à splicer référence 032141
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (tiroirs optiques 19" édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1074 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (panneaux optiques - cassettes standard édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1101 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (panneaux optiques 19" Haute Densité - cassettes slim édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000099493EN-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000099493FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10103AE Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LCS³ brochure complète Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit
Caractéristiques techniques
- Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 6
- Avec nombre de coupleurs/adaptateurs 6
- Avec plaque frontale Non
- Avec boîtier Oui
- Avec pigtails Non
- Type de fibre Monomode
- Type de connecteur externe LC-Duplex
- Type de connecteur interne LC-Duplex
- Couleur Noir
- Numéro RAL 9017
- Mode de pose Autre
- Hauteur 23 mm
- Largeur 108.8 mm
- Profondeur 38.4 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
- Temperature de stockage -10-60 °C
- EAN/Gencode 3414970961716
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Bloc fibre optique monomode LCS³ LC duplex pour 6 fibres
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel