Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP34 - 400VA - portatif

Bloc de sécurité pour distribution d'une très basse tension de sécurité

2059,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra - 400VA - Portatif - IP34 - Classe II - Monobloc - Double isolation
  • Tension isolement entrée/sortie : 3550V
    - Puissance 400VA
    - Calibre du disjoncteur unipolaire 18A
  • 230V (primaire) - 24V (secondaire) - Prises de courant : 2 x 32 A
  • Les BS 24 portatifs, équipés de prises à brochage Martin Lunel (référence 0 547 03) et les BSM portatifs, équipés de prises à brochage conforme à la norme IEC 60309-2 (référence 0 524 01 ou 0 525 01) sont des ensembles monoblocs de distribution d'une très basse tension de sécurité (24V)
  • Protection du secondaire du transformateur par disjoncteur magnétothermique - Transfo conforme à la norme IEC EN 61558-2-6, monophasé 50Hz/60Hz - Isolant classe B - Organe de commande marche/arrêt

Les + installation

Portatif

Les + utilisation

Reçoivent les fiches TBT - 2P - 24V Hypra ou Martin Lunel

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Construit comme un transformateur de sécurité Oui
  • Construit comme un transformateur d'isolement Non
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 230-230 V
  • Tension secondaire 1 24-24 V
  • Puissance apparente nominale 400 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
  • Protégé contre les courts-circuits Oui
  • Tension de court-circuit relative uk 2.6 %
  • Largeur 271 mm
  • Hauteur 205 mm
  • Profondeur 288 mm
  • Classe de protection (IP) IP34
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Non
  • EAN/Gencode 3245060424855