Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP34 - 100VA - portatif

Bloc de sécurité pour distribution d'une très basse tension de sécurité

1467,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra - 100VA - Portatif - IP34 - Classe II - Monobloc - Double isolation
  • Tension isolement entrée/sortie : 3550V
    - Puissance 100VA
    - Calibre du disjoncteur unipolaire 5A
  • 230V (primaire) - 24V (secondaire) - Prises de courant : 1 x 16A
  • Les BS 24 portatifs, équipés de prises à brochage Martin Lunel (référence 0 547 03) et les BSM portatifs, équipés de prises à brochage conforme à la norme IEC 60309-2 (référence 0 524 01 ou 0 525 01) sont des ensembles monoblocs de distribution d'une très basse tension de sécurité (24V)
  • Protection du secondaire du transformateur par disjoncteur magnétothermique - Transfo conforme à la norme IEC EN 61558-2-6, monophasé 50Hz/60Hz - Isolant classe B - Organe de commande marche/arrêt

Les + installation

Portatif

Les + utilisation

Reçoivent les fiches TBT - 2P - 24V Hypra ou Martin Lunel

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Oui
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Non
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1
    230-230 V
  • Tension secondaire 1
    24-24 V
  • Puissance apparente nominale
    100 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    B
  • Protégé contre les courts-circuits
    Oui
  • Tension de court-circuit relative uk
    3.9 %
  • Largeur
    220 mm
  • Hauteur
    185 mm
  • Profondeur
    240 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP34
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Montage sur rail
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060424824

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations