Bloc d'alimentation femelle pour mini canalisation MS160

  • Ref. ZU51521051
  • ZUCCHINI

MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille

689,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc d'alimentation femelle MS160
  • Bornes pour le raccordement à des câbles en cuivre de section maximum 70mm²

Les + installation

Raccordement rapide avec les éléments droits

Les + utilisation

Permet d'alimenter électriquement la ligne MS via une ligne de câbles

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    160 A
  • Position d'alimentation
    Extrémité
  • Modèle
    Unique
  • Nombre de pôle(s)
    3
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-400 V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Longueur
    473 mm
  • Largeur
    211 mm
  • Hauteur
    118 mm
  • EAN/Gencode
    8033777041817

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations