Bloc bureau avec cordon 3m et fiche 2P+T équipé de 4 prises 2P+T Surface et 1 interrupteur lumineux

Avec un design épuré et un encombrement réduit, les blocs bureau s'adaptent à toutes les configurations de mobilier et s'installent très facilement, au plus près de l'utilisateur, sans perçage

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Livré avec cordon H05 VVF 3G 1,5mm² de longueur 3m et une fiche coudée mâle 2P+T noire
  • Bloc bureau avec corps aluminium anodisé et embouts plastique blanc
  • Puissance maximum 3680W en 230V~ par circuit
  • Dimensions :
    - longueur : 299,5mm
    - largeur : 90mm
    - profondeur : 80mm
  • Conforme à la norme NF C 61-314

Avantages

  • Taille optimisée pour réduire l'encombrement sur le poste de travail

Les + installation

Produit à poser ou fixer sur le bureau sans perçage

Les + utilisation

Equipé d'un interrupteur permettant de désactiver l'ensemble des prises

Recommandations / restrictions d’usages

  • Bride de fixation non livrée avec le bloc

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Longueur
    299.5 mm
  • Largeur
    90 mm
  • Hauteur
    80 mm
  • Nombre de prises 2P+T
    4
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Non
  • Tension nominale
    250 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16 A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Non
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.75-4 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972292795

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations