Nouveauté

Bloc bureau 12 modules à équiper - Blanc


Caractéristiques produit

  • 12 modules
  • Cuve aluminium blanc avec fond et embouts ABS blanc
  • À équiper avec des fonctions courant fort ou courant faible Mosaic
  • Peut se fixer au bureau avec la bride de fixation référence 655199 ou les adhésifs double face fourniss

Avantages

  • Configurable selon les besoins de l'utilisateur
  • Livré avec adhésif double face pour une fixation rapide et sans dommages pour le mobilier

Les + installation

S'adapte au besoin de l'utilisteur par un clipage direct des fonctions Mosaic - S'installe sans perçage du mobilier

Les + utilisation

Une solution d'electrification mobile à poser sur le bureau pour une connectique toujours à portée de main

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation sur le mobilier uniquement

Information sur la gamme

Les blocs bureau, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Les blocs bureau, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Degré de brillance
    Mat
  • Longueur
    371 mm
  • Largeur
    79.4 mm
  • Hauteur
    85.6 mm
  • Avec interrupteur
    Non
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    12
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Non
  • Tension nominale
    250 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-20 A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.75-4 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972580328

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9.6375 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit