Batterie Ni-Cd 12V 1,2Ah pour bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr)
- Ref. 0 407 42
- LEGRAND
Batterie de remplacement pour éléments d'alarme incendie
224,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour références : 040643, 040644, 040646
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1151 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Boîtier plat
- Nombre de cellules 10
- Modèle Nickel-cadmium
- Tension nominale 12 V
- Capacité 1200 mAh
- Autre désignation SC
- Longueur 114 mm
- Hauteur, borne comprise 46 mm
- Largeur 47.5 mm
- Bloc d'accus Non
- Température ambiante -10-50 °C
- Adapté à une charge rapide Non
- Poids 450 g
- précâblé Non
- Type de connexion Fiche plate
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) SC
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 10
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 45 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3245060407421
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main