Bâti-rack 19pouces 2 montants capacité 42U - 1965x550x640mm

  • Ref. 0 463 95
  • LCS²
  • LEGRAND

Bâti-rack, permet d'héberger des équipements 19pouces dans un environnement climatisé, sécurisé et sans poussière

819,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bâti-rack 19pouces - Avec pieds de nivellement
  • Dimensions :
    - Capacité : 42U
    - Hauteur : 1965mm
    - Largeur : 550mm
    - Profondeur : 640mm
    - Charge admissible : 300kg
    - Nombre de montants 19pouces : 2
  • Hauteur sans les pieds de nivellement (+ 27mm à 42mm avec les pieds)
  • RAL7035 - Livré non monté
  • Accepte les tablettes et les glissières fixes pour profondeur 800mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Possibilité de monter des bracelets guide-câbles référence 046541 sur l'extérieur des montants 19pouces
  • Compatible avec les équipements 19pouces LCS² et Linkeo

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Niveau de montage
    Frontal
  • Finition de la barre profilée
    Recourbé
  • Type d'aération
    Passif
  • Largeur
    550mm
  • Hauteur
    1965mm
  • Profondeur
    640mm
  • Dimension (modulaire)
    482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    42
  • Capacité de charge max.
    300kg
  • Avec tôle de toit
    Non
  • Avec mise à la terre
    Oui
  • Avec porte frontale
    Non
  • Matériau de la porte avant
    Autre
  • Verrouillage de la porte avant
    Sans
  • Avec porte arrière
    Non
  • Avec porte à hublot
    Non
  • Avec parois latérales
    Non
  • Avec socle
    Non
  • Avec gestion de câble vertical
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Modèle
    Avec cadre fixe
  • Numéro RAL
    7035
  • Démontable
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP00
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060463953

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations