Nouveauté

Barreau de terre laiton XL³HP 630 - 38 trous longueur 416mm - 24 modules

155,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Avril 2025

Caractéristiques produit

  • Barreau de laiton pour le raccordement des conducteurs de protection
  • Barre de mise à la terre en laiton avec 2 trous Ø9mm et 36 trous Ø5,3mm
  • Longueur 416mm
  • Fourni avec supports
  • Pour coffret et armoire XL³HP630 24 modules

Les + installation

Fixation horizontale directe sur les montants avec les supports de montage (fournis)

Les + utilisation

2 types de positions de fixation possibles sur les supports de montage

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Longueur
    450 mm
  • Largeur
    6.5 mm
  • Hauteur
    12 mm
  • Flexible
    Non
  • Finition
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3414972793131

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations