Nouveauté

BAES d'évacuation plastique et inox 100lm-1h - IP68-69/IK10 - SATI Connectable ou Adressable

  • Ref. 0 626 30
  • PLASTINOX
  • LEGRAND

Bloc d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

1011,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • BAES à tube en polycarbonate avec cuvelage, fixations rapides par grenouillère et presse-étoupe en inox
  • Consommation 0,9W
  • SATI Connectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes connectées IP référence 062520 ou radio réf. 062521
  • SATI Adressable et contrôlable avec la centrale adressable référence 062600 et le logiciel LVS2 référence 062602
  • Éclairage homogène de l'étiquette d'évacuation classé G permettant de garantir une excellente visibilité et lisibilité de loin des signaux de sécurité

Avantages

  • Produit au design industriel et minimaliste pouvant être installé dans des locaux nobles faisant l'objet de prescriptions architecturales
  • Déport des voyant d'état SATI en partie basse pour un plus large champ de visibilité, quelles que soient les situations d'installation, même dans des conditions sévères d'utilisation
  • Certifié NF Environnement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie (mur/plafond)
  • Fonction
    Éclairage d'évacuation
  • Type de pictogramme
    Feuillet/plaque inséré(e)
  • Visibilité du pictogramme
    D’un seul côté
  • Pictogramme inclus
    Oui
  • Système de contrôle
    Auto-test automatique
  • Convient pour la mise en veille
    Oui
  • Convient pour une utilisation en continue
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Alimentation de secours
    Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie
    NiMh
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    5
  • Douille
    Sans
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Numéro RAL du boîtier
    9003
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique transparent
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-230 V
  • Courant nominal
    4.5-5 mA
  • Appareillage
    Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière
    Réflecteur
  • Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
    Non requis
  • Régulation constante du flux lumineux
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP68
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Puissance du système
    0.7 W
  • Flux lumineux utile
    100 lm
  • Flux lumineux en mode veille
    3 lm
  • Température de couleur
    6500-6500 K
  • Facteur de puissance (cos phi)
    0.6
  • Distance de visibilité du pictogramme
    19.6 m
  • Temps d'opération nominal
    1-1 h
  • Largeur
    100 mm
  • Hauteur/profondeur
    100 mm
  • Longueur
    340 mm
  • Diamètre
    100 mm
  • Type de câblage
    Convient pour câblage traversant
  • Nombre de pôle(s)
    4
  • Section de conducteur
    1.5 mm²
  • Type de connexion
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-35 °C
  • Temperature de stockage
    -20-45 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Consommation en veille
    3.5 mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    13 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    250-260 mm
  • Maintien du cable
    Autre
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Non applicable
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    AA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    5
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    20 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Eclairage d'urgence
  • EAN/Gencode
    3414972691079

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

14.8 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit