Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 230V~

  • Ref. 0 415 23
  • LEGRAND

Avertisseur diffusant un son continu

249,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Avertisseur industriel sonore 100dB - IP20 - IK08
  • Consommation électrique : 170mA
    - Alimentation : 230V~
  • Niveau sonore de 100dB à 1m
  • Son continu, fréquence 350Hz/400Hz
  • Cycle de fonctionnement à respecter : 1 minute de marche, 10 minutes de repos, à réaliser par commande externe

Les + installation

Fixation saillie ou encastrée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Alimentation 230Vac, 50Hz à 60Hz, IP20 (IP54 avec boîtier d'étanchéité de référence 0 41 24)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Mélodie, son, sonnerie

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau du boîtier/corps
    Métal
  • Volume
    100 dB
  • Fréquence du signal sonore
    350-400 Hz
  • Tension nominale (Un)
    207-253 V
  • Type de courant
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Consommation d'électricité
    0.17 A
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    124 mm
  • Hauteur
    145.5 mm
  • Profondeur
    60 mm
  • Profondeur d'encastrement
    38.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+45 °C
  • Temperature de stockage
    -10-+45 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Entre axe de fixation horizontale
    28-28 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060415235

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations