Art d'Arnould univers Epure prise chargeur simple USB Type-C 3A 30W rapide Power Delivery - Acier satin
Art d'Arnould Univers Epure Acier satin, une prise chargeur USB qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner et modeler les espaces
274,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Connecteurs USB A+A Puissance 15W
- Finition Acier satin
- 2x2,5 mm²
- Picto charge face avant
- Conforme aux normes : CEI 62368 -1 (Sécurité) et ETSI EN 301489 - 34 (CEM)
Avantages
- Charge rapidement Smartphones et Tablettes
- Finition exclusive
- Fiabilité d'usage à 10000 insertions (Test mécanique certifié par nos laboratoires)
Les + installation
Compatible boite 40 mm
Les + utilisation
Connecteur usuel USB Type A
Recommandations / restrictions d’usages
- Conseil : Prévoir plusieurs chargeurs pour charger différents terminaux de différentes personnes de façon simultanée
Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.700 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement et vis de fixation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03277EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03277FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12593AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Fiche argumentaire chargeur USB type-C 30 W Art d'Arnould Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Nombre de ports USB-C 1
- Tension de fonctionnement 100-240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Courant de sortie max. 3000 mA
- Tension de sortie 5-20 V
- Consommation d'énergie 0.059 W
- Type de connexion Borne à vis
- Mode de pose Encastré
- Couleur Aluminium
- Largeur d'appareil 80 mm
- Hauteur d'appareil 80 mm
- Profondeur d'appareil 42 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Traitement antimicrobien Non
- Sans fil Non
- Profondeur d'encastrement 32 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Power Delivery Oui
- Courant d'alimentation 1-1 A
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Nombre de bornes 2
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5 mm²
- EAN/Gencode 3233625158383
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Art d'Arnould univers Epure prise chargeur simple USB Type-C 3A 30W rapide Power Delivery - Acier satin
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel