Art d'Arnould univers Epure interrupteur lumière MyHOME_Up - blanc satin

Art d'Arnould Univers Epure, une commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner et modeler les espaces

281,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Commande de lumière MyHOME_Up Art d'Arnould avec 2 poussoirs et 2 LEDs de statut
  • Univers Epure Blanc satin
  • Boutons blancs
  • Dimensions grand carrée 80x80mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Oui
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Autre
  • Radio bidirectionnelle Non
  • Mode de pose Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage Non
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Nombre de points d'actionnement 2
  • Nombre de touches 2
  • Avec affichage LED Oui
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec affichage Non
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Avec thermostat d'ambiance Non
  • Avec capteur infrarouge Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Largeur 80 mm
  • Hauteur 80 mm
  • Profondeur 30 mm
  • Profondeur d'encastrement 22 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Consommation en veille 9 mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Objet connecté Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • SCS
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage Smartphone apps
  • Pilotable à la voix Oui
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Google Assistant
  • Nom de l'application Home + Control
  • Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode 3233620679814

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Art d'Arnould univers Epure interrupteur lumière MyHOME_Up - blanc satin

À associer