Art d'Arnould univers Epure détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils - acier satin
Art d'Arnould Univers Epure Acier satin, une commande d'éclairage qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner et modeler les espaces
303,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur 2 fils sans neutre Art d'Arnould, sans dérogation
- Puissance acceptée par types de lampes :
- LEDs : 3W à 100W- Fluocompactes : 3W à 100W
- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA
- Halogènes 230V et incandescent : 3W à 300W - Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes et réglage du seuil de luminosité de 5 Lux à 1275 Lux - Consommation en veille : 0,02W
- Univers Epure Acier satin
- Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Les + utilisation
Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement et vis de fixation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.699 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01872FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01872EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06812AE Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide de choix Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Nuancier Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Détecteur de mouvement
- Avec interface DALI Non
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Oui
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Oui
- Hauteur de montage optimale 1.2 m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Oui
- Largeur de portée max. 6 m
- Longueur de portée max. 8 m
- Champ de détection de diamètre au sol 8 m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Non
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Aluminium
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de tension AC
- Fréquence 47-63 Hz
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Durée de marche min. 5 s
- Durée de marche max. 30 min
- Angle de détection horizontal 0-180 °
- Luminosité de déclenchement 5-1275 lx
- Puissance de coupure max. 250 W
- Température -5-45 °C
- Courant de démarrage max. 1.8 A
- Courant de veille 1.8 mA
- Commande auxiliaire possible Non
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Largeur 80 mm
- Hauteur 80 mm
- Profondeur 52 mm
- Profondeur d'encastrement 43 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 50 mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Interrupteur automatique Oui
- EAN/Gencode 3233620675601
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Art d'Arnould univers Epure détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils - acier satin
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel