Art d'Arnould univers Epure commande de volet roulant à position fixe - acier miroir
Art d'Arnould Univers Epure Acier miroir, une commande de volet roulant qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner et modeler les espaces
297,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commande de volets roulants à position fixe avec levier cylindrique Art d'Arnould
- Univers Epure Acier miroir
- Leviers chromés
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.698 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement et vis de fixation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01375EN-07.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01375FR-07.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide de choix Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Nuancier Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Modèle Autre
- Nombre de pôle(s) 1
- Type de commande Bascule/rocker
- Utilisation mécanique possible Oui
- Utilisation électronique possible Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Finition Galvanisé
- Finition de la surface Brillant
- Type de fixation Fixation avec vis
- Type de connexion Borne automatique
- Couleur Chrome
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Adapté à la classe de protection (IP) IP21
- Calibre 6 A
- Tension nominale 250 V
- Nombre de touches 2
- Nombre de modules 2
- Largeur d'appareil 80 mm
- Hauteur d'appareil 80 mm
- Profondeur d'appareil 51 mm
- Profondeur d'encastrement 30 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Traitement antimicrobien Non
- Section de câble 1.5-1.5 mm²
- EAN/Gencode 3233620676202
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Art d'Arnould univers Epure commande de volet roulant à position fixe - acier miroir
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel