Angle plat variable de 85° à 120° pour plinthe DLPlus 120x20mm - blanc

  • Ref. 0 336 67
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, cet angle permet la jonction en angle plat de deux morceaux de plinthe de même section et permet d'éviter la coupe d'onglet sur la plinthe

44,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle plat pour plinthe DLPlus
  • Pour plinthes 120mm x 20mm
  • Blanc - Variable de 85 degrés à 120 degrés
  • Respect de l'indice de protection
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

Montage par clippage/vissage sur la plinthe (platine + capot)

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle
    85-120 °
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Largeur
    120 mm
  • Hauteur
    20 mm
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060336677

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.6041 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Angle plat variable de 85° à 120° pour plinthe DLPlus 120x20mm - blanc

À associer