Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 40x16mm - blanc

  • Ref. 0 333 26
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, cet angle permet la jonction en angle intérieur ou extérieur de deux morceaux de moulure de même section et permet d'éviter la coupe d'onglet sur la moulure

9,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle intérieur ou extérieur pour moulure DLPlus
  • Pour Moulures 40mm x 16mm
  • Blanc - Variable de 60 degrés à 120 degrés
  • Respect de l'indice de protection
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

L'angle intérieur-extérieur se clippe directement sur la moulure

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    16 mm
  • Largeur
    40 mm
  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle
    60-120 °
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Feuille de protection
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060333263

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0776 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 40x16mm - blanc

À associer