Ampèremètre analogique modulaire branchement via transformateur de courant ( TI ) - sortie 0A à 5A - 4 modules

  • Ref. 0 046 00
  • LEGRAND

Appareil analogique de mesure de courant d'un circuit électrique à installer sur rail

388,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ampèremètre analogique pour mesure sur rail
  • Livré sans cadran
  • 4 modules DIN
  • Conforme aux normes IEC 61010-1 et IEC 60051-1

Les + installation

Branchement par l'intermédiaire d'un transformateur de courant (TI) de sortie 0A à 5A

Les + utilisation

Mesure l'intensité en ampères (A) du courant circulant dans un circuit électrique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Valeur finale nominale de l'échelle
    5A
  • Plage de mesure
    0-2000A
  • Raccordement du transformateur
    Oui
  • Classe de précision
    0.015
  • Puissance dissipée
    1.1W
  • Type de tension
    AC
  • Echelle de surintensité
    Non
  • Etalonné
    Oui
  • Modèle
    Rail DIN
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    72mm
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Déviation max. du pointeur
    45°
  • Système de mesure
    Autre
  • Aiguille témoin
    Non
  • Eclairage d'échelle
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060046002

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations