Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ et sortie 12V= - 30W - 2,5A

  • Ref. 0 470 02
  • LEGRAND

Alimentation redressée filtrée pour applications industrielles

494,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Alimentation redressée filtrée monophasée
  • - Puissance 30W
    - Intensité 2,5A
    - Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²
    - Capacité des bornes câble souple sortie 4mm²
  • Tension d'entrée 230V~-400V~ +/-15V~ - Tension de sortie 12V=
  • Constituée :
    - d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
    - d'un double bornage utilisation
    - de condensateurs de filtrage
    - d'une protection par fusible au secondaire
    - d'un voyant vert présence tension d'utilisation
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 et aux normes UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N°60 950.00 jusqu'à 240W - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1 - Agrément UL pour USA et Canada

Les + installation

Fixation par clipsage jusqu'à 24W, par clipsage ou vissage jusqu'à 120W, au-delà par vissage - Livrée avec une barrette de couplage isolée pour connexion rapide entre les bornes - et Terre jusqu'à 15A

Les + utilisation

Permet des utilisations nécessitant une tension continue de 12V, 24V ou 48V et un haut niveau d'isolation galvanique avec un taux d'ondulation inférieur à 3%

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type de tension d’alimentation AC/DC
  • 1ere tension de sortie 12-12 V
  • Courant de sortie max. 1 2.5 A
  • Tension de sortie ajustable Non
  • Valeur nominale de la tension de sortie 1 12 V
  • Valeur nominale du courant de sortie 1 2.5 A
  • Protégé contre les courts-circuits Oui
  • Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 230-400 V
  • Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 230-400 V
  • Tension de sortie réglée Non
  • Puissance dissipée 30 W
  • Stabilisé Non
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Montage possible sur barres profilées Oui
  • Montage mural possible Oui
  • Montage sur rail Non
  • Largeur d'encastrement 105 mm
  • Montage direct possible Oui
  • Largeur 93 mm
  • Hauteur 121 mm
  • Profondeur 105 mm
  • Adapté aux fonctions de sécurité Oui
  • EAN/Gencode 3245060470029

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit