Alimentation et adaptateur vidéo pour portier 110V à 240V 27V= 1,2A - 6 modules

  • Ref. BT346050
  • BTICINO

Equipement complémentaire pour portier audio-vidéo

348,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Alimentation modulaire avec adaptateur vidéo intégré
  • Tension d'alimentation : 110V à 240V - 50Hz
  • Sortie BUS : 27V=, sortie 1-2 : 28,5V=, 1,2A maximum sur l'ensemble des sorties
  • A utiliser sur les installations audio, vidéo ou mixtes audio/vidéo
  • 6 modules DIN

Les + installation

Protégé électroniquement contre les surcharges et les courts-circuits

Les + utilisation

Le dispositif permet également l’alimentation de systèmes de diffusion sonore

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Application Vidéo
  • Tension d'entrée 240 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Type de courant AC
  • Tension de sortie 27 V
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Hauteur 90 mm
  • Largeur 105 mm
  • Profondeur 65 mm
  • Technique d'installation Système bus
  • Circuit intégré d'ouverture de porte Oui
  • Fonction de commande Non
  • Fonction d'évaluation Non
  • Nombre d'abonnés connectables 2
  • Affichages de service Non
  • Mode de pose Rail DIN
  • Blocage de la programmation Non
  • EAN/Gencode 8005543545324