Alimentation alternative et continue 230V et 12V= - 8 modules DIN

  • Ref. 003889
  • BTICINO

Alimentation pour système de verrouillage

216,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Alimentation redressée filtrée
  • 2 sorties principales : 12V~ et 12V=
  • Intensité maximum :
    - sortie 12V= : 1,5A
    - sortie 12V~ : 0,3A
  • Consommation : charge maximum en pointe 2A
  • 8 modules DIN

Les + utilisation

Protégée au primaire et au secondaire par fusibles automatiques réarmables

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620038895

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations