Adaptateur étanche Plexo IP44 fiche engagée pour prise RJ45 Mosaic - finition gris

Plexo composable, adaptateur étanche permettant d’installer des fonctions Mosaic dans des lieux humides, en encastré comme en saillie

82,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Enjoliveur qui se fixe sur l'adaptateur Mosaic sans volet référence 069582L dans lequel aura été installé la prise RJ45
  • IP44 : protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm et les projections d'eau de toutes directions
  • Gris

Avantages

  • Avec cet accessoire, le niveau IP44 est assuré lorsque la fiche RJ45 est branchée dans la prise RJ45

Les + utilisation

Cet accessoire permet d'atteindre le niveau IP44 lorsque la fiche RJ45 est branchée dans la prise RJ45, ce qui permet une meilleure garantie de performance dans les milieux humides et poussiéreux

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Autre
  • Utilisation
    Autre
  • Bague de support
    Non
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Avec volet de protection
    Non
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec impression
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7046
  • Transparent
    Non
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Avec jacks/coupleurs
    Non
  • Serre cable
    Oui
  • Jacks blindés
    Non
  • Boîtier blindé
    Non
  • Domino
    Non
  • Avec éclairage
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Largeur d'appareil
    70.5mm
  • Hauteur d'appareil
    70.5mm
  • Profondeur d'appareil
    60mm
  • Profondeur d'encastrement
    14mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3414971879393

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations