Accessoire pour montage en encastré de la platine de rue Linea 3000 finition noire

  • Ref. BT343063
  • Linea 3000
  • BTICINO

Accessoire pour platine de rue Linea 3

133,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Accessoires
  • Pour montage en encastré de la platine de rue Linea 3000
  • A associer avec la boîte d'encastrement
  • Finition noire

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau de la façade
    Aluminium
  • Hauteur de la façade
    245 mm
  • Largeur de la façade
    148 mm
  • Profondeur d'encastrement
    46 mm
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Noir
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -15-50 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543676011

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations