Accessoire Batibox pour montage en moulures et plinthes Céliane

Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

2,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit pour installation en semi-encastré des boîtes Batibox multimatériaux profondeur 40mm 1 poste, 2 postes et 3 postes
  • Dispositif pour montage en moulure et plinthes Céliane
  • Utiliser un kit par boîte
  • Comprend un conduit de liaison, sa rallonge et un gabarit de pose
  • Pour montage en vertical, positionner la plaque Céliane à la verticale le long de la moulure - Pour montage en horizontal, positionner la plaque Céliane à l'horizontal le long de la moulure

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage non compatible avec les plaques de finition Céliane Matières

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Forme
    Autre
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Autre
  • Garnissage
    Sans
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Pour diamètre du tube
    20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    20-25 mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Orange
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060801052

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations