Bague de finition titane pour spot Modul'up

  • Ref. 0 885 38
  • Modul'up
  • LEGRAND

Modul'up composable, accessoire de finition pour spot

14,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Enjoliveur Ø93mm Titane pour Spot Modul'up
  • Protection chantier individuelle antisalissure
  • Titane

Avantages

  • Adaptable à la décoration intérieure ou extérieure (avant toit)
  • Finition interchangeable Blanc, Titane, Alu

Les + installation

Montage et démontage par simple clipsage - déclipsage

Information sur la gamme

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Plaque centrale
  • Impression/marquage Sans
  • Utilisation Autre
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
  • Type de fixation Autre
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Mat
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Titane
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP44
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur 93 mm
  • Hauteur 93 mm
  • Profondeur 9 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 3414971414211